VFH2-LG, DN 500, Ručná ventilová klapka, Závitovková prevodovka, PN 16
003Z5415
VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5415
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 23915.00 m³/h |
| Indikátor polohy | Áno |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VFH2-LG DN500 lug worm gear |
| Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina (DIN GGG40) |
| Materiál ventil. disku | Nerezová oceľ |
| Obsah batérie | No |
| Popis | VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Prevádzkový krútiaci moment [Nm] | 1600 N-m |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ventilové klapky |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 16.000 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 95 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ prevádzky | Závitovková prevodovka |
| Typ ventilu | Ručná ventilová klapka |
| Typ výrobku | VFH2-LG |
| Typy pripojenia | Krúžok |
| Uhol otáčania [°] | 90 ° |
| Veľkosť ventilu | DN 500 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 172.22 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 172.22 Kilogram |
| Objem | 457 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |