Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 200, Ručná ventilová klapka, Závitovková prevodovka, PN 16

003Z5409

VFH2 -LG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]2692.00 m³/h
Indikátor polohyÁno
Material DescriptionVFH2-LG DN200 lug worm gear
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (DIN GGG40)
Materiál ventil. diskuNerezová oceľ
Obsah batérieNo
PopisVFH2 -LG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
PoužitieVykurovanie a chladenie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]200 N-m
Product line28
Produktová skupinaVentilové klapky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozdielový tlak [bar] [max.]16.000 bar
skúška netesnosti [% Kvs]Miera netesnosti A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ prevádzkyZávitovková prevodovka
Typ ventiluRučná ventilová klapka
Typ výrobkuVFH2-LG
Typy pripojeniaKrúžok
Uhol otáčania [°]90 °
Veľkosť ventiluDN 200

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom24.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu24.3 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem36.75 Liter
EAN/UPC5715162494936