VFH2-LH, DN 80, Ručná ventilová klapka, Rukoväť, PN 16
003Z5402
VFH2 -LH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z5402
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 288.00 m³/h |
| Indikátor polohy | Áno |
| Material Description | VFH2-LH DN80 lug handle |
| Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina (DIN GGG40) |
| Materiál ventil. disku | Nerezová oceľ |
| Obsah batérie | No |
| Popis | VFH2 -LH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Prevádzkový krútiaci moment [Nm] | 29 N-m |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ventilové klapky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 16.000 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 95 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ prevádzky | Rukoväť |
| Typ ventilu | Ručná ventilová klapka |
| Typ výrobku | VFH2-LH |
| Typy pripojenia | Krúžok |
| Uhol otáčania [°] | 90 ° |
| Veľkosť ventilu | DN 80 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.26 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.26 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 15.096 Liter |
| EAN/UPC | 5715162466544 |