Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 450, Ručná ventilová klapka, Závitovková prevodovka, PN 16

003Z2414

VFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]18600.00 m³/h
Indikátor polohyÁno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDN450 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (DIN GGG40)
Materiál ventil. diskuNylon coated
Obsah batérieNo
PopisVFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
PoužitieVykurovanie a chladenie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]1600 N-m
Product line28
Produktová skupinaVentilové klapky
Rozdielový tlak [bar] [max.]16.000 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dokumentácia názov výrobkuVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
skúška netesnosti [% Kvs]Miera netesnosti A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ prevádzkyZávitovková prevodovka
Typ ventiluRučná ventilová klapka
Typ výrobkuVFH2-WG
Typy pripojeniaMedziprírubová
Uhol otáčania [°]90 °
Veľkosť ventiluDN 450

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom105 Kilogram
Hmotnosť bez obalu105 Kilogram
Objem360.161 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104522111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm