VFH2-WG, DN 350, Ručná ventilová klapka, Závitovková prevodovka, PN 16
003Z2412
VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2412
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 10212.00 m³/h |
| Indikátor polohy | Áno |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina (DIN GGG40) |
| Materiál ventil. disku | Nylon coated |
| Obsah batérie | No |
| Popis | VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Prevádzkový krútiaci moment [Nm] | 600 N-m |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ventilové klapky |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 16.000 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 95 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ prevádzky | Závitovková prevodovka |
| Typ ventilu | Ručná ventilová klapka |
| Typ výrobku | VFH2-WG |
| Typy pripojenia | Medziprírubová |
| Uhol otáčania [°] | 90 ° |
| Veľkosť ventilu | DN 350 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 45.19 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 45.19 Kilogram |
| Objem | 231.168 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |