Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 250, Ručná ventilová klapka, Závitovková prevodovka, PN 16

003Z2410

VFH2 -WG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]5550.00 m³/h
Indikátor polohyÁno
Material DescriptionDN250 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (DIN GGG40)
Materiál ventil. diskuNylon coated
Obsah batérieNo
PopisVFH2 -WG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
PoužitieVykurovanie a chladenie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]200 N-m
Product line28
Produktová skupinaVentilové klapky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozdielový tlak [bar] [max.]16.000 bar
skúška netesnosti [% Kvs]Miera netesnosti A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ prevádzkyZávitovková prevodovka
Typ ventiluRučná ventilová klapka
Typ výrobkuVFH2-WG
Typy pripojeniaMedziprírubová
Uhol otáčania [°]90 °
Veľkosť ventiluDN 250

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom31.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu31.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem121.716 Liter
EAN/UPC5710104522074