VFH2-WH, DN 80, Ručná ventilová klapka, Rukoväť, PN 16
003Z2402
VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2402
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 288.00 m³/h |
| Indikátor polohy | Áno |
| Material Description | DN80 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina (DIN GGG40) |
| Materiál ventil. disku | Nylon coated |
| Obsah batérie | No |
| Popis | VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Prevádzkový krútiaci moment [Nm] | 50 N-m |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ventilové klapky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 16.000 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 95 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ prevádzky | Rukoväť |
| Typ ventilu | Ručná ventilová klapka |
| Typ výrobku | VFH2-WH |
| Typy pripojenia | Medziprírubová |
| Uhol otáčania [°] | 90 ° |
| Veľkosť ventilu | DN 80 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.11 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.11 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 11.229 Liter |
| EAN/UPC | 5710104521992 |