Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 32, Ručná ventilová klapka, Rukoväť, PN 16

003Z2398

VFH2 -WH DN 32, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]63.00 m³/h
Indikátor polohyÁno
Material DescriptionDN32 Handle manual, PN16, 16Bar
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (DIN GGG40)
Materiál ventil. diskuNylon coated
Obsah batérieNo
PopisVFH2 -WH DN 32, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
PoužitieVykurovanie a chladenie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]50 N-m
Product line28
Produktová skupinaVentilové klapky
Rozdielový tlak [bar] [max.]16.000 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
skúška netesnosti [% Kvs]Miera netesnosti A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ prevádzkyRukoväť
Typ ventiluRučná ventilová klapka
Typ výrobkuVFH2-WH
Typy pripojeniaMedziprírubová
Uhol otáčania [°]90 °
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.78 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.78 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem11.087 Liter
EAN/UPC5710104521954