Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 450, Motorická ventilová klapka, Pohon, Zap./Vyp., PN 16

003Z2392

VFH2 -WAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h]18600.00 m³/h
Indikátor polohyNie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDN450 butterfly valve on/off
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (DIN GGG40)
Materiál ventil. diskuNylon coated
Napájacie napätie [V] AC220 V
Obsah batérieNo
PopisVFH2 -WAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
PoužitieVykurovanie a chladenie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]1600 N-m
Príkon [W]140.0 W
Product line28
Produktová skupinaVentilové klapky
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Ručné ovládanieÁno
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dokumentácia názov výrobkuMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
skúška netesnosti [% Kvs]Miera netesnosti A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda ochranyII
Trieda ochrany IPIP67
Typ prevádzkyPohon
Typ riadiaceho signáluZap./Vyp.
Typ ventiluMotorická ventilová klapka
Typ výrobkuVFH2-WAO
Typy pripojeniaMedziprírubová
Uhol otáčania [°]90 °
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť ventiluDN 450

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom119.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu98.8 Kilogram
Objem278.574 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104521893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm