VFH2-WAO, DN 100, Motorická ventilová klapka, Pohon, Zap./Vyp., PN 16
003Z2375
VFH2 -WAO DN 100, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2375
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 569.00 m³/h |
| Indikátor polohy | Áno |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DN100 butterfly valve on/off |
| Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina (DIN GGG40) |
| Materiál ventil. disku | Nylon coated |
| Napájacie napätie [V] AC | 220 V |
| Obsah batérie | No |
| Popis | VFH2 -WAO DN 100, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Prevádzkový krútiaci moment [Nm] | 50 N-m |
| Príkon [W] | 10.0 W |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ventilové klapky |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Ručné ovládanie | Áno |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 95 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda ochrany | II |
| Trieda ochrany IP | IP67 |
| Typ prevádzky | Pohon |
| Typ riadiaceho signálu | Zap./Vyp. |
| Typ ventilu | Motorická ventilová klapka |
| Typ výrobku | VFH2-WAO |
| Typy pripojenia | Medziprírubová |
| Uhol otáčania [°] | 90 ° |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť ventilu | DN 100 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.48 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.1 Kilogram |
| Objem | 16.202 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |