Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 65, Motorická ventilová klapka, Pohon, Spojitá regulácia, PN 16

003Z2370

VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h]207.00 m³/h
Indikátor polohyÁno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionC4C DN65 butterfly valve Mod2-10V
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (DIN GGG40)
Materiál ventil. diskuNylon coated
Napájacie napätie [V] AC220 V
Obsah batérieNo
PopisVFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
PoužitieVykurovanie a chladenie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]50 N-m
Príkon [W]10.0 W
Product line28
Produktová skupinaVentilové klapky
Riadiaci vstupný signál Y [V]0(2) - 10 V
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Ručné ovládanieÁno
SCIP dokumentácia č.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dokumentácia názov výrobkuModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
skúška netesnosti [% Kvs]Miera netesnosti A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda ochranyII
Trieda ochrany IPIP67
Typ prevádzkyPohon
Typ riadiaceho signáluSpojitá regulácia
Typ ventiluMotorická ventilová klapka
Typ výrobkuVFH2-WAM
Typy pripojeniaMedziprírubová
Uhol otáčania [°]90 °
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť ventiluDN 65

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.62 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.92 Kilogram
Objem14.71 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104521664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm