Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Jedorúrkové zapojenia, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0398

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), termostatický pohon pre reguláciu teploty spiatočky

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [m]0.6 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Kompatibilita s rozmerom AB-QMDN 15-32
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionQT 45-60°C (DN15-32)
Obsah batérieNo
PopisQT 45-60°C, DN15-32 (4.0), termostatický pohon pre reguláciu teploty spiatočky
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaJedorúrkové zapojenia
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]45 °C
SCIP dokumentácia č.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dokumentácia názov výrobkuQT
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuQT
Vyhovuje RoHSOut of scope

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.23 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.214 Kilogram
Objem1.441 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279227680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm