Jedorúrkové zapojenia, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0387
QT 65 – 85 °C, DN 25 – 32, termostatický pohon pre reguláciu teploty spiatočky
003Z0387
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 0.6 m |
| Kompatibilita s rozmerom AB-QM | DN 25-32 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | QT 65-85°C (DN25-32) |
| Obsah batérie | No |
| Popis | QT 65 – 85 °C, DN 25 – 32, termostatický pohon pre reguláciu teploty spiatočky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Jedorúrkové zapojenia |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 65 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | QT |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.236 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.214 Kilogram |
| Objem | 1.425 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |