Danfoss logo
AB-QT 003Z0383

Jedorúrkové zapojenia, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0383

QT 45-60 °C, DN 25-32, termostatický pohon pre reguláciu teploty spiatočky

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [m]0.6 m
Kompatibilita s rozmerom AB-QMDN 25-32
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionQT 45-60 °C (DN25-32)
Obsah batérieNo
PopisQT 45-60 °C, DN 25-32, termostatický pohon pre reguláciu teploty spiatočky
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaJedorúrkové zapojenia
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]45 °C
SCIP dokumentácia č.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dokumentácia názov výrobkuQT
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuQT

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.198 Kilogram
Objem1.425 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104012971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm