Danfoss logo
Adapter_F

Adaptérová súprava (DN 25 - 32)

003Z0393

Adaptérová súprava (DN 25 - 32)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAdapter QT (DN25-32)
Obsah batérieNo
PopisAdaptérová súprava (DN 25 - 32)
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieAB-QT
Product line28
Produktová skupinaJedorúrkové zapojenia
Typ výrobkuPríslušenstvo pre jednorúrkové systémy

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.026 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.026 Kilogram
Objem0.018 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104013190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm