CCR3+
003Z0396
CCR3+ regulátor, regulátor vratnej teploty a registrácia teploty
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Jednorúrová sústava
003Z0396
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | CCR3+ Controller |
| Montáž | Din KOĽAJNIČKA 35 mm |
| Obsah batérie | No |
| Počet regulovaných stúpačkových potrubí (paralelné pripojenie) | 36 |
| Počet regulovaných stúpačkových potrubí (základné) | 20 |
| Popis | CCR3+ regulátor, regulátor vratnej teploty a registrácia teploty |
| Príkon (pohotovostný režim) [W] | 10.0 W |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Jedorúrkové zapojenia |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Protokoly dátovej komunikácie | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda ochrany IP | IP20 |
| Typ algoritmu | PWM |
| Typ pohonu | NO (bez napätia otvorený) |
| Typ výrobku | CCR3+ |
| Výstupný signál alarmu [A] | 1.000 A |
| Výstupný signál alarmu DC [V] | 24 V |
| Výstupný signál k pohonom [A] | 1.0 A |
| Výstupný signál k pohonom [V] | 24 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.448 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.3 Kilogram |
| Objem | 1.309 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |