Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR+

003Z3852

Podriadená jednotka CCR+, pre rozšírenie systému CCR2+/CCR3+, + 16 vstupov/výstupov
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Thermal balancing, Jednorúrová sústava

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCCR+ Slave Unit
MontážDin KOĽAJNIČKA 35 mm
Obsah batérieNo
Počet regulovaných stúpačkových potrubí (základné)16
PopisPodriadená jednotka CCR+, pre rozšírenie systému CCR2+/CCR3+, + 16 vstupov/výstupov
Príkon (pohotovostný režim) [W]3.0 W
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaVyvažovanieteplej vody
Štítok výrobkuYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Trieda ochrany IPIP20
Typ výrobkuCCR+

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.304 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.2 Kilogram
Objem1.309 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428512985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm