Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Verzia: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]100 KPa
Funkcia dezinfekcieNie
Hodnoty Kvs [m³/h]1.80 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Materiál telesa ventiluRg+
Obsah batérieNo
PopisMTCV PURE A VERSION DN20
Product line28
Produktová skupinaVyvažovanieteplej vody
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]35 °C
Schválenie typuN/A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]100 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuMTCV PURE
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp ¾
Veľkosť ventiluDN 20
VerziaA
Výrobné nastavenia [°C]50 °C

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.621 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.588 Kilogram
Objem0.534 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk