Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Verzia: B, DN 15

003Z1511

MTCV DN 15, Verzia B, multifunkčný termostatický cirkulačný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]100 KPa
Funkcia dezinfekcieÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]1.50 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMTCV B VERSION DN15
Materiál telesa ventiluRg5
Obsah batérieNo
PopisMTCV DN 15, Verzia B, multifunkčný termostatický cirkulačný ventil
Product line28
Produktová skupinaVyvažovanieteplej vody
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]35 °C
Schválenie typuACSPZH
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]100 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuMTCV
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp ½
Veľkosť ventiluDN 15
VerziaB
Výrobné nastavenia [°C]50 °C

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.602 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.602 Kilogram
Objem0.534 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104067841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm