Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Verzia: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, Verzia A, vylepšený multifunkčný termostatický cirkulačný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]100 KPa
Funkcia dezinfekcieNie
Hodnoty Kvs [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Materiál telesa ventiluRg5
Obsah batérieNo
PopisMTCV DN 20, Verzia A, vylepšený multifunkčný termostatický cirkulačný ventil
Product line28
Produktová skupinaVyvažovanieteplej vody
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]35 °C
Schválenie typuACSPZH
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]100 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuMTCV
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp ½
Veľkosť ventiluDN 20
VerziaA
Výrobné nastavenia [°C]50 °C

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.62 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.616 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.514 Liter
EAN/UPC5710104011462