Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Verzia: A, DN 15

003Z0516

MTCV DN 15, NL, Verzia A, multifunkčný termostatický cirkulačný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]100 KPa
Funkcia dezinfekcieNie
Hodnoty Kvs [m³/h]1.50 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN15
Materiál telesa ventiluRg5
Obsah batérieNo
PopisMTCV DN 15, NL, Verzia A, multifunkčný termostatický cirkulačný ventil
Product line28
Produktová skupinaVyvažovanieteplej vody
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]65 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]45 °C
Schválenie typuKIWA
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]100 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuMTCV
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp ½
Veľkosť ventiluDN 15
VerziaA
Výrobné nastavenia [°C]50 °C

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.586 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.554 Kilogram
Objem0.504 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421547212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm