MTCV, Verzia: A, DN 15, Schválenie typu: DVGW
003Z0510
MTCV DN 15, DVGW, Verzia A, multifunkčný termostatický cirkulačný ventil
003Z0510
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 100 KPa |
| Funkcia dezinfekcie | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MTCV DVGW VERSION DN15 |
| Materiál telesa ventilu | Rg5 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | MTCV DN 15, DVGW, Verzia A, multifunkčný termostatický cirkulačný ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Vyvažovanieteplej vody |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 60 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 35 °C |
| Schválenie typu | DVGW |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 100 °C |
| Tlaková trieda | PN 10 |
| Typ výrobku | MTCV |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit ISO 7/1Rp ½ |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
| Verzia | A |
| Výrobné nastavenia [°C] | 57 °C |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.564 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.557 Kilogram |
| Objem | 0.504 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |