Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

Regulátor CCR2+, riadenie procesov dezinfekcie a registrácia teploty

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCCR2+ Controller
MontážDin KOĽAJNIČKA 35 mm
Obsah batérieNo
PopisRegulátor CCR2+, riadenie procesov dezinfekcie a registrácia teploty
Príkon (pohotovostný režim) [W]10.0 W
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVyvažovanieteplej vody
Protokoly dátovej komunikácieModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Štítok výrobkuYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Trieda ochrany IPIP20
Typ výrobkuCCR2+

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.442 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.3 Kilogram
Objem2.053 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm