CNT, DN 15, Vnútorný závit
003Z7641
CNT DN 15, vnútorný závit, nastavovací ventil
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Partnerské ventily
003Z7641
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 150 KPa |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Materiál telesa ventilu | Mosadz |
| Montážna poloha | Prívodné potrubie |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis | CNT DN 15, vnútorný závit, nastavovací ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Automatické vyvažovanie |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | CNT |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.34 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.34 Kilogram |
| Objem | 1.756 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |