Danfoss logo
ASV-M 003L7702

ASV-M, DN 50, Vonkajší závit

003L7702

ASV-M DN 50, vonkajší závit, uzatvárací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]150 KPa
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionASV-M DN 50 EXT.THR.
Materiál telesa ventiluMosadz
Montážna polohaPrívodné potrubie
Nastavovacia stupnicaNie
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisASV-M DN 50, vonkajší závit, uzatvárací ventil
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dokumentácia názov výrobku"ASV-I/M"
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuASV-M
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.964 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.964 Kilogram
Objem2.506 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421561249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm