ASV-M, DN 25, Vnútorný závit
003L7683
ASV-M DN 25, vnútorný závit, uzatvárací ventil
003L7683
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 150 KPa |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ASV-M DN 25 INT. THR. |
| Materiál telesa ventilu | Mosadz |
| Montážna poloha | Prívodné potrubie |
| Nastavovacia stupnica | Nie |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | ASV-M DN 25, vnútorný závit, uzatvárací ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Automatické vyvažovanie |
| SCIP dokumentácia č. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | "ASV-I/M" |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | ASV-M |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.86 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.84 Kilogram |
| Objem | 5.421 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |