Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 40, Vnútorný závit

003Z7012

ASV-D valve DN 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]26.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionASV-D - partnerský ventil k ASV-PV/P ale
Materiál telesa ventiluCW 617N
Obsah batérieNo
PopisASV-D valve DN 40
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvažovanie
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-D/ASV-D
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuASV-D
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 40
Vyhovuje RoHSOut of scope

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.66 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.66 Kilogram
Objem2.213 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424617936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm