ASV-D, DN 32, Vnútorný závit
003Z7011
ASV-D valve DN 32
003Z7011
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ASV-D - partnerský ventil k ASV-PV/P ale |
| Materiál telesa ventilu | CW 617N |
| Obsah batérie | No |
| Popis | ASV-D valve DN 32 |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Automatické vyvažovanie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MSV-D/ASV-D |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | ASV-D |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 32 |
| Vyhovuje RoHS | Out of scope |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.56 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.56 Kilogram |
| Objem | 2.213 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |