Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD PURE, DN 15, Vnútorný závit

003Z4941

ASV-BD, DN 15, Internal thread

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.]10 KPa
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaVoliteľné cez príslušenstvo
Hodnoty Kvs [m³/h]3.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN15 G½"
Montážna polohaPrívodné potrubie
Nastavovacia stupnicaÁno
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisASV-BD, DN 15, Internal thread
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvažovanie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 20
Typ výrobkuASV-BD PURE
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 15
Vyhovuje RoHSOut of scope

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.818 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.806 Kilogram
Objem2.189 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162508756
Proposition 65No significant risk