Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
003Z5688
Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
003Z5688
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sada (V) ASV-PV 5-25 kPa (003Z5603) + AS |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Automatické vyvažovanie |
| SCIP dokumentácia č. | b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2" |
| Typ výrobku | Sada ASV-PV |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.308 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.923 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |