ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Vonkajší závit, S izoláciou
003Z5611
ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, External thread, with insulation, automatic balancing valve
003Z5611
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 250 KPa |
| Dĺžka impulzného potrubia [m] | 1.5 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Izolácia | S izoláciou |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ASV-PV DN15 5-25 kPa Ext.Thread |
| Materiál telesa ventilu | Mosadz |
| Montážna poloha | Potrubie vratnej vody |
| Nastavenie diferenčného tlaku [kPa] [max.] | 25 KPa |
| Nastavenie diferenčného tlaku [kPa] [min.] | 5 KPa |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, External thread, with insulation, automatic balancing valve |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Automatické vyvažovanie |
| SCIP dokumentácia č. | ebed82ca-5f73-4afb-9d9e-647e3fe6f859 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | "ASV-PV DN15 5-25 kPa Ext.Thread" |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | ASV-PV 4G |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
| Výrobné nastavenia [kPa] | 10 KPa |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.981 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.843 Kilogram |
| Objem | 2.247 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081663 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |