Danfoss logo
ASV-PV 003Z5505

ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Vnútorný závit, S izoláciou

003Z5606

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, vnútorný závit s izoláciou, automatický vyvažovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]250 KPa
Dĺžka impulzného potrubia [m]1.5 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]16.00 m³/h
IzoláciaS izoláciou
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionASV-PV DN50 5-25 kPa
Materiál telesa ventiluMosadz
Montážna polohaPotrubie vratnej vody
Nastavenie diferenčného tlaku [kPa] [max.]25 KPa
Nastavenie diferenčného tlaku [kPa] [min.]5 KPa
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisASV-PV DN 50, 5-25 kPa, vnútorný závit s izoláciou, automatický vyvažovací ventil
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dokumentácia názov výrobku"ASV-PV DN 15 - 50"
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuASV-PV 4G
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 50
Výrobné nastavenia [kPa]10 KPa

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.71 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.32 Kilogram
Objem9.293 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104081656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm