Danfoss logo
FP715_RETB2000RF-RX1S

Regulačné balíky UK

087N8500LD

FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Control packs

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.003
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.003
2 Hmotnosť sekundárnej batérie kg0.023
2 súčtová hmotnosť sekundárnej batérie kg0.046
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hmotnosť batérie3 g
Material DescriptionFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
MédiáN
Napätie sekundárnej batérie1.5 V
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrijímačeRX1S
Product line03
Produktová skupinaRegulačné balíky UK
Sekundárna batéria Hmotnosť na batériu23 g
Sekundárna batéria Počet batérií2
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium Manganese dioxide (CR2354)
Typ alebo názov sekundárnej batérieAlkaline AA
Typ časovej regulácieFP715
Typ priestorového termostatuRET2000BRF
Typ výrobkuIné balíky
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.752 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.752 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.249 Cubic decimeter
EAN/UPC5013567423026