Regulačné balíky UK
087N6520ND
UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB
087N6520ND
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.022 kg |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.044 kg |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB |
| Motorizovaný ventil | 2 x HP22 |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 2 |
| Popis | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB |
| Product line | 03 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulačné balíky UK |
| Stred vinutia | WC4B |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| TRV | ARV22 |
| Typ alebo názov batérie | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ časovej regulácie | BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA |
| Typ priestorového termostatu | 2 x TPOneB |
| Typ výrobku | Iné balíky |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.069 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.778 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 7.993 Liter |
| EAN/UPC | 5013567424214 |