Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

Regulačné balíky UK

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Control packs

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.003
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.006
2 Hmotnosť sekundárnej batérie kg0.023
2 súčtová hmotnosť sekundárnej batérie kg0.092
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Hmotnosť batérie3 g
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Motorizovaný ventil2 x HP22
Napätie sekundárnej batérie1.5 V
Obsah batérieYes
Počet batérií2
PopisUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaRegulačné balíky UK
Sekundárna batéria Hmotnosť na batériu23 g
Sekundárna batéria Počet batérií4
Stred vinutiaWC4B
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium Manganese dioxide (CR2354)
Typ alebo názov sekundárnej batérieAlkaline AA
Typ časovej regulácieBEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA
Typ priestorového termostatuTP5000
Typ výrobkuIné balíky
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.742 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.389 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem7.781 Liter
EAN/UPC5013567420025