Danfoss logo
087N650040+WB

Regulačné balíky UK

087N650052

FP715-HP22-RMT-WB
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Control packs

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.006
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.006
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hmotnosť batérie3 g
Material DescriptionFP715-HP22-RMT-WB
MédiáN
Motorizovaný ventilHP22
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisFP715-HP22-RMT-WB
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaRegulačné balíky UK
Stred vinutiaWC4B
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium Manganese dioxide (CR2354)
Typ časovej regulácieFP715
Typ priestorového termostatuRMT230
Typ výrobkuIné balíky
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.755 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.569 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem7.664 Liter
EAN/UPC5013567992423