Regulačné balíky UK
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Control packs
087N6307
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Hmotnosť batérie | 1 g |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Motorizovaný ventil | 2 x HP22 |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Regulačné balíky UK |
| Stred vinutia | WC4B |
| Typ alebo názov batérie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Typ časovej regulácie | TS710 |
| Typ priestorového termostatu | 2 x RET1001M |
| Typ výrobku | Iné balíky |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.787 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.7 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 8.064 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392999 |