Regulačné balíky UK
087N6301
FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| 2 Hmotnosť sekundárnej batérie kg | 0.022 |
| 2 súčtová hmotnosť sekundárnej batérie kg | 0.044 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Hmotnosť batérie | 1 g |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Motorizovaný ventil | 2 x HP22 |
| Napätie sekundárnej batérie | 1.5 V |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prijímače | RX1-S |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Regulačné balíky UK |
| Sekundárna batéria Hmotnosť na batériu | 23 g |
| Sekundárna batéria Počet batérií | 2 |
| Stred vinutia | WC4B |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ alebo názov batérie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ alebo názov sekundárnej batérie | Alkaline AA |
| Typ časovej regulácie | FP720 |
| Typ priestorového termostatu | RET2001RF |
| Typ výrobku | Iné balíky |
| Valcový termostat | ATC |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.048 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.91 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393521 |