Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
089F2029
Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre rekuperačné vetranie
089F2029
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs) |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | V1.60, V1.60-R, V1.25, V1.25-R |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Typ výrobku | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.2 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425229862 |