Heat Exchanger 270mm, V1.25
089F2023
Heat Exchanger 270mm, V1.25
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre rekuperačné vetranie
089F2023
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | V1.25, V1.25-R |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Typ výrobku | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.16 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.16 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 58.741 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110788 |