Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre rekuperačné vetranie
089F0263
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | connection bracket |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Wall Bracket. |
| Použitie | w1, w2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Šírka [mm] | 530.00 mm |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.52 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.52 Kilogram |
| Objem | 2.705 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |