DANFOSS CCM Module
089F0257
Bezdrôtové, Z-wave
089F0257
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Hĺbka [mm] | 26 mm |
| Komunikačný protokol | Z-wave |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DANFOSS CCM Module |
| Obsah batérie | No |
| Popis | DANFOSS CCM Module |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | w1, w2, a2, a3 |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Rozhrania | Bezdrôtové |
| Šírka [mm] | 80.00 mm |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ napájacieho napätia | sieťový zdroj |
| Typ výrobku | Controls for Danfoss Air units |
| Výška [mm] | 80 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.092 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.09 Kilogram |
| Objem | 0.381 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094649 |
| Proposition 65 | No significant risk |