Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikrodoskový tepelný výmenník, XBDW22H-1, Počet dosiek: 20

004H4389

16 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]119 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]376 mm
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]18 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]18 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Horizontálne stredový priechod [mm]72 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXBDW22H-1-20_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B_IP72
Material Description (Short TeXBDW22H-1-20_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Materiál platne1.4571
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia72 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieKIWAPEDSVGWWRAS
Plate material no.1.4571
Počet dosiek20
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojDIN ISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]180 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-10 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXBDW22H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Vzor platneH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.45 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.662 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm