Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikrodoskový tepelný výmenník, XBDW22H-1, Počet dosiek: 30

004H4370

16 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]119 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]376 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm18 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm18 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]18 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]18 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]72 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Materiál platne1.4571
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePEDSVGWWRAS
Plate material no.1.4571
Počet dosiek30
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXBDW22H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Vzor platneH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.696 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.15 Kilogram
Objem10.793 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425136108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm