Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB71H-1, Počet dosiek: 260

079G1019

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]372 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]1149 mm
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]0 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]205 mm
KategóriaIII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek260
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]180 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-196 °C
Typ pripojenia 1FLANGE
Typ pripojenia 2FLANGE
Typ výrobkuXB71H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 1DN100
Veľkosť pripojenia 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]816.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
Vzor platneH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom388 Kilogram
Hmotnosť bez obalu321 Kilogram
Objem883.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425145971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm