Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB66H-1, Počet dosiek: 100

004B1993

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]296 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]706 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm80 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm80 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]80 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]80 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]180 mm
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek100
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1FLANGE
Typ pripojenia 2FLANGE
Typ výrobkuXB66H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 1DN65
Veľkosť pripojenia 2DN65
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Vzor platneH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom86.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu61.5 Kilogram
Objem264 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104047973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm