Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB59M-1, Počet dosiek: 170

079H9564

16 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]205 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]635 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm50 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm50 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]50 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]50 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]92 mm
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobcuDanfoss
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek170
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojDIN ISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB59M-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 12
Veľkosť pripojenia 22
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]519.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
Vzor platneM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom63.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu52.2 Kilogram
Objem142.245 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425190308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm