Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB59M-1, Počet dosiek: 110

004B1938

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]186 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]613 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm50 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm50 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]52 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]52 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]92 mm
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB59M-1-110_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-110_2Cu_25_S1_2G2_SB
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobcuDanfoss
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek110
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB59M-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 12
Veľkosť pripojenia 22
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]519.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
Vzor platneM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom39.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu36 Kilogram
Objem48.431 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104032450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm