Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB52M-2, Počet dosiek: 112

079G1798

25 bar, Materiál spájky: CoResist

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]257 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]467 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]170 mm
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Materiál spájkyCoResist
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek112
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet prechodov2
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]180 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-196 °C
Typ výrobkuXB52M-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Vzor platneM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom43.63 Kilogram
Hmotnosť bez obalu37.94 Kilogram
Objem144 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm