Mikrodoskový tepelný výmenník, XB52M-1, Počet dosiek: 30
079G1778
25 bar, Materiál spájky: CoResist
079G1778
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková šírka [mm] | 257 mm |
| Celková výška bez podstavcov [mm] | 467 mm |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Horizontálne stredový priechod [mm] | 170 mm |
| Kategória | I |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | XB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2 |
| Materiál spájky | CoResist |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Mikrodoskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet dosiek | 30 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet prechodov | 1 |
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -196 °C |
| Typ výrobku | XB52M-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| V rozsahu WEEE | No |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
| Vzor platne | M |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.079 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 15.8 Kilogram |
| Objem | 26.454 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |